ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)【3個入り】

220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本) EA303FA-20
通常単価(税別)
1,556円
税込単価
1,712円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…EA303FA-11、FA-12、FA-13用替ボンベ・ガス成分…液化ブタン、液化...

詳細を確認

型番:

EA303FA-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

EA303FA-20の仕様・寸法情報

ガス成分
液化ブタン、液化プロパン
内容量
240g(1本あたり)
容器サイズ
φ68×199mm
用途
EA303FA-11、FA-12、FA-13用替ボンベ

型番リスト

表示件数
型番
EA303FA-20
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556円
( 1,712円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA303FA-11、FA-12、FA-13用替ボンベ
・ガス成分…液化ブタン、液化プロパン
・内容量…340g(1本あたり)
・容器サイズ…直径68×199mm
・液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。
・プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
・入数は3本入りになります。
・JAN:4548745316360

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)の型番EA303FA-20のページです。 型番EA303FA-20に関する仕様情報を記載しております。
220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)
190g ガスボンベ
150g 銀ろう用フラックス
3/4"(19.05mm)/250g ソルダーリング
2000℃ 自動着火パワートーチ
2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,556円947円2,005円3,506円3,788円5,877円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ガス成分液化ブタン、液化プロパンプロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体--液化ブタン、液化プロパン液化ブタン、液化プロパン
内容量240g(1本あたり)190g----
容器サイズφ68×199mmφ65×200mm----
用途EA303FA-11、FA-12、FA-13用替ボンベ-銀ロウ用ペースト状フラックスです。銀ロウを使用する場合、必ずご使用下さい。銅と銅のみのロウ付--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました