17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) EA303FA-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA303FA-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・自動着火式
・縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
・使用ガス…EA303FA-10
・ガス成分…液化ブタン、液化プロパン
・火口サイズ…19mm
・火炎温度…800/2000℃
・燃焼時間…約1時間5分
・ガス消費量…約320g/h
・ガス容量…220g
・総重量…630g
・空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
・スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。
・逆さ使用可能です。
・JAN:4548745316322

指定中の仕様・寸法情報

ガス容量
220g
ガス成分
液化ブタン、液化プロパン
ガス消費量
約320g/h
使用ガス
EA303FA-10
火口サイズ
19mm
火炎温度
800~2000℃
燃焼時間
約1時間5分
総重量
630g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト