ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)

#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) EA300BL-1
通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…EA300C、EA300H-1用中型溶断火口・適用ガス…アセチレン・材質…真鍮+銅...

詳細を確認

型番:

EA300BL-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA300BL-1の仕様・寸法情報

ねじサイズ
W13.5×24
材質
真鍮+銅
切断厚
5mm
用途
EA300C、EA300H-1用中型溶断火口
呼び
#1
適用ガス
アセチレン

型番リスト

表示件数
型番
EA300BL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA300C、EA300H-1用中型溶断火口
・適用ガス…アセチレン
・材質…真鍮+銅
・ねじサイズ…W13.5×24
・呼び…#1
・切断厚…5mm
・JAN:4518340356092

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)の型番EA300BL-1のページです。 型番EA300BL-1に関する仕様情報を記載しております。
#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)
#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)
#200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,573円1,573円2,320円2,320円1,257円902円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズW13.5×24W13.5×24W13.5×24W13.5×24M8×1.0M8×1.0
材質真鍮+銅真鍮+銅真鍮+銅真鍮+銅銅真鍮
切断厚5mm30mm15mm30mm--
用途EA300C、EA300H-1用中型溶断火口EA300C、EA300H-1用中型溶断火口EA300-7C、EA300H-2用中型溶断火口EA300-7C、EA300H-2用中型溶断火口EA300-7、-7B、C、H-1用EA300-7、-7B用
呼び#1#3#2#3#200#200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました