ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) EA300BH-3
通常単価(税別)
2,089円
税込単価
2,298円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対象ガス…プロパンガス、天然ガス(13A)・用途…EA300-1、EA300M、EA30...

詳細を確認

型番:

EA300BH-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA300BH-3の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M6×1.0
材質
真鍮+銅
全長
29mm
六角対辺
9mm
用途
EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用
呼び
#100
対象ガス
プロパンガス、天然ガス(13A)
穴径
0.9mm

型番リスト

表示件数
型番
EA300BH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089円
( 2,298円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象ガス…プロパンガス、天然ガス(13A)
・用途…EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用
・材質…真鍮+銅
・ねじサイズ…M6×1.0
・呼び…#100
・穴径…0.9mm
・全長…29mm
・六角対辺…9mm
・JAN:4518340354777

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)の型番EA300BH-3のページです。 型番EA300BH-3に関する仕様情報を記載しております。
#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#450/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,089円2,089円2,089円2,089円2,089円2,089円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM6×1.0M6×1.0M6×1.0M6×1.0M6×1.0M6×1.0
材質真鍮+銅真鍮+銅真鍮+銅真鍮+銅真鍮+銅真鍮+銅
全長29mm29mm29mm29mm29mm29mm
六角対辺9mm9mm9mm9mm9mm9mm
用途EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用EA300-1、EA300M、EA300M-4E、EA300MB用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました