ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

#100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) EA300BE-3
通常単価(税別)
902円
税込単価
992円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対象ガス…アセチレンガス・用途…EA300-7、-7B用・材質…真鍮・ねじサイズ…M8×...

詳細を確認

型番:

EA300BE-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA300BE-3の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M8×1.0
材質
真鍮
全長
36mm
六角対辺
11mm
用途
EA300-7、-7B用
呼び
#100
対象ガス
アセチレンガス
穴径
0.9mm

型番リスト

表示件数
型番
EA300BE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902円
( 992円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象ガス…アセチレンガス
・用途…EA300-7、-7B用
・材質…真鍮
・ねじサイズ…M8×1.0
・呼び…#100
・穴径…0.9mm
・全長…36mm
・六角対辺…11mm
・JAN:4518340354371

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)の型番EA300BE-3のページです。 型番EA300BE-3に関する仕様情報を記載しております。
#100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
#140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
#450/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
#315/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
#100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格902円902円902円919円902円829円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM8×1.0M8×1.0M8×1.0M8×1.0M8×1.0M6×1.0
材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮
全長36mm36mm36mm36mm36mm28mm
六角対辺11mm11mm11mm11mm11mm8mm
用途EA300-7、-7B用EA300-7、-7B用EA300-7、-7B用EA300-7、-7B用EA300-7、-7B用EA300-2、-4、-4B、300T用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました