ツール用品技術窓口
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
じょうご(アルミ製)
エスコ
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
エスコ
13mm シールテープ【1~10個入り】
通常価格(税別):454円~
通常出荷日:1日目
長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
通常価格(税別):4,526円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
右下精器製造
通常価格(税別):7,256円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
注入型計量容器(プラスチック製)
エスコ
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:2日目

【商品仕様】
・対象ガス…アセチレンガス
・用途…EA300-2、-4、-4B、300T用
・材質…真鍮
・ねじサイズ…M6×1.0
・呼び…#200
・穴径…1.2mm
・全長…28mm
・六角対辺…8mm
・JAN:4518340354333

ヤマト産業
地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター

小池酸素工業
400型ガウジング火口(A切吹管用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~

千代田精機
中型切断器用火口(アセチレン用)
0通常価格(税別):1,130円

ウエルドクラフト
交換部品 コレット
0通常価格(税別):1,151円~

ユタカ
特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ
0通常価格(税別):71,335円~

日酸TANAKA
溶接加熱火口 小溶アセチレン用火口
0通常価格(税別):1,213円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)
4.3通常価格(税別):1,008円~

ユーロテック
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
5通常価格(税別):4,959円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~