ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[サイズ共用] 酸素用プラグ(溶接器側)

通常単価(税別)
1,304円
税込単価
1,434円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用温度…‐10℃/+60℃・使用圧力…最高圧力1MPa・破壊圧力…3MPa本体全体が破...

詳細を確認

型番:

EA300BB-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA300BB-3の仕様・寸法情報

パッキン
ニトリルゴム
スプリング
ステンレス
使用温度
-10℃~+60℃
使用圧力
最高圧力1MPa
用途
熔接器用
接続ネジ
M16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込みます。)
本体
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
破壊圧力
3MPa本体全体が破壊する圧力値です。)
重量
41g
適合ガス
酸素
適合カプラ
EA300BA-2、BB-2〈材質〉
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA300BB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,304円
( 1,434円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度…‐10℃/+60℃
・使用圧力…最高圧力1MPa
・破壊圧力…3MPa本体全体が破壊する圧力値です。)
・用途…熔接器用
・適合ガス…酸素
・接続ネジ…M16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込みます。)
・適合カプラ…EA300BA-2、BB-2
〈材質〉
・本体…ソケット:真鍮、プラグ:鋼
・パッキン…ニトリルゴム
・スプリング…ステンレス
・重量…41g
・JAN:4518340011366

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[サイズ共用] 酸素用プラグ(溶接器側)の型番EA300BB-3のページです。 型番EA300BB-3に関する仕様情報を記載しております。
[サイズ共用] 酸素用プラグ(溶接器側)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[サイズ共用] 酸素用プラグ(溶接器側)
[サイズ共用] 酸素用カプラ(調整器側)
[サイズ共用] ガス用カプラ(調整器側)
4-6mm 酸素用プラグ
8-9mm 酸素用プラグ
4-6mm ガス用プラグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,304円3,482円3,639円972円972円1,076円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パッキンニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
スプリングステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用温度-10℃~+60℃-10℃~+60℃-10℃~+60℃-10℃~+60℃-10℃~+60℃-10℃~+60℃
使用圧力最高圧力1MPa最高圧力1MPa最高圧力1MPa最高圧力1MPa最高圧力1MPa以下最高圧力1MPa
用途熔接器用調整器用調整器用中間用中間用中間用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました