ツール用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
工進
ハイリッターポンプ
工進
通常価格(税別):38,679円~
通常出荷日:1日目
エスコ
プラスチックオイラー(50~1000ml)
通常価格(税別):195円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
通常価格(税別):5,670円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
工進
手廻しポンプ
工進
通常価格(税別):11,608円~
通常出荷日:1日目
ノーケン
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
ノーケン
通常価格(税別):4,138円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
![[サイズ共用] ガス用カプラ(調整器側) EA300BB-14](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007060156/223007060156_20231023102541.jpg)
【商品仕様】
・使用温度…‐10℃/+60℃
・使用圧力…最高圧力1MPa
・破壊圧力…3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
・用途…調整器用
・適合ガス…アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
・接続ネジ…M16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込みます。)
・適合プラグ…EA300BA-11、BB-11
〈材質〉
・本体…ソケット:真鍮、プラグ:鋼
・パッキン…ニトリルゴム
・スプリング…ステンレス
・重量…94g
・JAN:4518340011342

ヤマト産業
地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター

小池酸素工業
400型ガウジング火口(A切吹管用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日酸TANAKA
Nコックソケット/プラグ
0通常価格(税別):1,022円~

日酸TANAKA
乾式逆火防止器“ニューストップ エース”
0通常価格(税別):9,271円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)
0通常価格(税別):2,634円~

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 シールドガスホース
5通常価格(税別):3,098円~

日酸TANAKA
アルゴン用圧力調整器
0通常価格(税別):22,909円

ヤマト産業
二段式圧力調整期 FR-1B
0通常価格(税別):31,348円

日酸TANAKA
切断器用火口(アセチレン用)
0通常価格(税別):2,001円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~