ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[サイズ共用] ガス用プラグ(溶接器側)

[サイズ共用] ガス用プラグ(溶接器側) EA300BB-13
通常単価(税別)
1,403円
税込単価
1,543円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用温度:‐10℃/+60℃・使用圧力:最高圧力1MPa・破壊圧力:3MPa(本体全体が...

詳細を確認

型番:

EA300BB-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA300BB-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA300BB-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,403円
( 1,543円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度:‐10℃/+60℃
・使用圧力:最高圧力1MPa
・破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
・用途:熔接器用
・適合ガス:アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
・適合ホース径:8/9mm
・接続ねじ:M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込みます。)
・適合カプラ:EA300BB-12
〈材質〉
・本体:ソケット:真鍮、プラグ:鋼
・パッキン:ニトリルゴム
・スプリング:ステンレス
・重量:39g
・JAN:4518340011335

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[サイズ共用] ガス用プラグ(溶接器側)の型番EA300BB-13のページです。 型番EA300BB-13に関する仕様情報を記載しております。
[サイズ共用] ガス用プラグ(溶接器側)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[サイズ共用] ガス用プラグ(溶接器側)
[サイズ共用] 酸素用プラグ(溶接器側)
[サイズ共用] ガス用カプラ(調整器側)
[サイズ共用] 酸素用カプラ(調整器側)
溶接用 ゴムプラグ
4-6mm ガス用プラグ
メーカーエスコエスコエスコエスコスター電器製造エスコ
通常価格1,403円1,304円3,639円3,482円4,125円 -1,076円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました