ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用)

カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用) EA300-5G
通常単価(税別)
4,360
税込単価
4,796
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対象ガス…可燃性ガス用・使用圧力…0.1MPa以下・入口接続…プラグ・出口接続…M16×...

詳細を確認

型番:

EA300-5G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA300-5Gの仕様・寸法情報

出口接続
M16×1.5(左ネジ)
入口接続
プラグ
使用圧力
0.1MPa以下
全長
58mm
対象ガス
可燃性ガス用
重量
44g

型番リスト

表示件数
型番
EA300-5G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,360
( 4,796 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象ガス…可燃性ガス用
・使用圧力…0.1MPa以下
・入口接続…プラグ
・出口接続…M16×1.5(左ネジ)
・全長…58mm
・重量…44g
・超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型
・圧力低下の少ない外壁阻止構造
・ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。
・逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。
・JAN:4518340011175

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用)の型番EA300-5Gのページです。 型番EA300-5Gに関する仕様情報を記載しております。
カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用)
チッソガス調整器
#200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#225/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
#400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,36067,7642,2692,0892,2692,089
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
出口接続M16×1.5(左ネジ)ニップル付ニップルを外すとM16×P1.5(オス)です。EA316D-10のM16×P1.5(メス)側との接続可能です。----
入口接続プラグW22山14袋ナット(右)----
使用圧力0.1MPa以下-----
全長58mm-40mm29mm40mm29mm
対象ガス可燃性ガス用-プロパンガス、天然ガス(13A)プロパンガス、天然ガス(13A)プロパンガス、天然ガス(13A)プロパンガス、天然ガス(13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました