ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)

5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) EA300-205
通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ねじサイズ…M16×1.5(左)・タケノコ径…5mm・JAN:4518340499300

型番:

EA300-205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA300-205の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M16×1.5(左)
タケノコ径
5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA300-205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128円
( 1,241円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…M16×1.5(左)
・タケノコ径…5mm
・JAN:4518340499300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)の型番EA300-205のページです。 型番EA300-205に関する仕様情報を記載しております。
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)
8mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)
9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)
#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,128円1,128円1,128円1,128円1,573円1,573円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじサイズM16×1.5(左)M16×1.5(左)M16×1.5(右)M16×1.5(右)W13.5×24W13.5×24
タケノコ径5mm8mm5mm9mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました