ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:1日目 ~
大和製砥所
油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目
大和製砥所
通常価格(税別):1,127円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ
通常価格(税別):19,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・ねじサイズ…M16×1.5(右)・タケノコ径…9mm・JAN:4518340499133

ヤマト産業
地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター

小池酸素工業
400型ガウジング火口(A切吹管用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~

ウエルドクラフト
交換部品 ガスレンズコレットボディ
5通常価格(税別):4,918円~

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 シールドガスホース
5通常価格(税別):3,098円~

日酸TANAKA
酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付
0通常価格(税別):20,802円

エスコ
チッソガス調整器
0通常価格(税別):67,764円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
コックハンドル
0通常価格(税別):792円

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル
0通常価格(税別):1,318円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル
0通常価格(税別):1,430円

ユタカ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
0通常価格(税別):16,920円~