ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ
通常価格(税別):19,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ツボサン
検定ヤスリ(鉄工タイプ)
ツボサン
通常価格(税別):2,624円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・ねじサイズ…M16×1.5(右)・タケノコ径…5mm・JAN:4518340499102

ヤマト産業
地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター

小池酸素工業
400型ガウジング火口(A切吹管用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 シールドガスホース
5通常価格(税別):3,098円~

エスコ
チッソガス調整器
0通常価格(税別):67,764円

ヤマト産業
切断・溶接両用器(アセチレン用)
0通常価格(税別):20,412円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
コックハンドル
0通常価格(税別):792円

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル
0通常価格(税別):1,318円~

ユタカ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
0通常価格(税別):16,920円~

ユタカ
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
0通常価格(税別):31,006円~

日酸TANAKA
ガス容器用圧力調整器 V-F22AR
0通常価格(税別):21,432円