17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面取りセット EA207VW

面取りセット

通常単価(税別)
5,636円
税込単価
6,200円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…・ハンドル・回転ブレード(EA207R-10)・回転ブレード(EA207...

詳細を確認
  • ケースサイズ
    200(W)×70(D)×30(H)mm
  • 総重量
    145g

型番:

EA207VW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA207VWの仕様・寸法情報

ケースサイズ
200(W)×70(D)×30(H)mm
総重量
145g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA207VW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,636円
( 6,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ハンドル
・回転ブレード(EA207R-10)
・回転ブレード(EA207R-20)
・回転ブレード(EA207R-30)
・10.4mmカウンターシンク
・3.2mmカウンターシンク
・ケースサイズ…200(W)×70(D)×30(H)mm
・総重量…145g
・後部キャップはブレード収納可能
・JAN:4518340009325

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

面取りセットの型番EA207VWのページです。 型番EA207VWに関する仕様情報を記載しております。
面取りセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りセット
面取りセット(EA207VW-2)
面取り工具セット EA207KE-2
面取りセット
面取りセット
MCC PEスクレーパ 50-20セット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコMCCコーポレーション
通常価格5,636円9,683円12,263円8,727円8,459円123,633円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目2日目
ケースサイズ200(W)×70(D)×30(H)mm200(W)×70(D)×30(H)mm215×110×35mm---
総重量145g180g400g約140g--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました