ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スクレーパー替刃(10本)【10個入り】

スクレーパー替刃(10本) EA207RL-10
通常単価(税別)
3,422円
税込単価
3,764円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…軽切削用(鉄鋼・アルミ)・片刃・右回りのみ・ロックウェルC64の硬度を持った材質を...

詳細を確認

型番:

EA207RL-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA207RL-10の仕様・寸法情報

軸径
2.6mm
入数
10本
用途
軽切削用(鉄鋼・アルミ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA207RL-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422円
( 3,764円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…軽切削用(鉄鋼・アルミ)
・片刃
・右回りのみ
・ロックウェルC64の硬度を持った材質を使用しておりますので、耐久性、切味は抜群です。
・軸径…2.6mm
・入数…10本
・JAN:4518340133860

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクレーパー替刃(10本)の型番EA207RL-10のページです。 型番EA207RL-10に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパー替刃(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー替刃(10本)
スクレーパー替刃(10本)
スクレーパー替刃(10本)
スクレーパー替刃(10本)
スクレーパー替刃(10本)
スクレーパー替刃(10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,422円3,422円3,868円3,690円4,047円3,690円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸径2.6mm2.6mm2.6mm3.2mm3.2mm3.2mm
入数10本10本10本10本10本10本
用途軽切削用(鉄鋼・アルミ)軽切削用(鋳物・真鍮・プラスチック)ステンレス等の難削材・プラスチックに鋳物・真鍮・プラスチック用φ1.5mm小径用(鉄鋼・アルミ)内外面同時バリ取り用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました