ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スクレーパー

スクレーパー EA207RL
通常単価(税別)
2,556円
税込単価
2,812円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・能力…直径3mm以上・付属替刃…EA207RL-10・RL-20(各1本)・長さ調整がで...

詳細を確認

型番:

EA207RL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA207RLの仕様・寸法情報

付属替刃
EA207RL-10・RL-20(各1本)
能力
φ3mm以上

型番リスト

表示件数
型番
EA207RL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,556円
( 2,812円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…直径3mm以上
・付属替刃…EA207RL-10・RL-20(各1本)
・長さ調整ができますので深い所の作業もラクです。
・JAN:4518340009165

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクレーパーの型番EA207RLのページです。 型番EA207RLに関する仕様情報を記載しております。
スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー
スクレーパー
スクレーパー
スクレーパー
面取カッター
内ねじ溝クリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,556円3,333円2,779円1,592円5,369円2,360円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
付属替刃EA207RL-10・RL-20(各1本)EA207R-20・-30・-70(各1本)EA207R-10・-20・-40・-50・-60(各1本)EA207R-10(重切削用)×1本--
能力φ3mm以上φ4mm以上φ4mm以上φ4mm以上φ5~9mm最小ネジφ9mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました