ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

【商品仕様】
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・マジック式
・外径…150mm
・粒度…#80
・入数…10枚入り
・JAN:4518340825710
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
5通常価格(税別):1,040円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円