ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |

【商品仕様】
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・マジック式
・外径…150mm
・粒度…#60
・入数…10枚入り
・JAN:4518340825703
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
5通常価格(税別):1,040円

KTC(京都機械工具)
パッドパッド・スポンジ・クロス
0通常価格(税別):2,161円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):2,962円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~