17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#240/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚) EA162KX-240A

#240/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
1,536円
税込単価
1,690円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用・マジック式・外径…150mm・粒度…#240・入...

詳細を確認
  • 粒度
    #240
  • 入数
    10枚入り
  • 外径
    150mm
  • 用途
    金属、木工、その他各種研磨作業用

型番:

EA162KX-240A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA162KX-240Aの仕様・寸法情報

粒度
#240
入数
10枚入り
外径
150mm
用途
金属、木工、その他各種研磨作業用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA162KX-240A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536円
( 1,690円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・マジック式
・外径…150mm
・粒度…#240
・入数…10枚入り
・JAN:4518340825796

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#240/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)の型番EA162KX-240Aのページです。 型番EA162KX-240Aに関する仕様情報を記載しております。
#240/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#240/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#120/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,536円1,914円2,023円1,964円1,536円1,342円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度#240#80#40#60#120#400
入数10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り5枚
外径150mm150mm150mm150mm150mmφ150mm
用途金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト