17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) EA162KW-60A

#60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対応機種…EA162KH-10/EA162KH-12、EA162KJ-2、EA162KJ...

詳細を確認
  • 粒度
    #60
  • サイズ
    直径125mm
  • 入数
    10枚入り
  • 対応機種
    EA162KH-10~EA162KH-12、EA162KJ-2、EA162KJ-3、EA162PB、EA162PE
  • 用途
    金属、木工、その他各種研磨作業用

型番:

EA162KW-60A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA162KW-60Aの仕様・寸法情報

粒度
#60
サイズ
直径125mm
入数
10枚入り
対応機種
EA162KH-10~EA162KH-12、EA162KJ-2、EA162KJ-3、EA162PB、EA162PE
用途
金属、木工、その他各種研磨作業用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA162KW-60A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277円
( 1,405円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種…EA162KH-10/EA162KH-12、EA162KJ-2、EA162KJ-3、EA162PB、EA162PE
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・サイズ…直径125mm
・粒度…#60
・入数…10枚入り
・JAN:4518340825819

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)の型番EA162KW-60Aのページです。 型番EA162KW-60Aに関する仕様情報を記載しております。
#60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
#80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
#40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
#60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,277円1,211円1,336円1,964円1,914円2,023円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
粒度#60-#40#60#80#40
サイズ直径125mm-直径125mm---
入数10枚入り-10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り
対応機種EA162KH-10~EA162KH-12、EA162KJ-2、EA162KJ-3、EA162PB、EA162PE-EA162KH-10~EA162KH-12、EA162KJ-2、EA162KJ-3、EA162PB、EA162PE---
用途金属、木工、その他各種研磨作業用-金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用金属、木工、その他各種研磨作業用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト