17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6mm サイレンサー EA153GC-6

6mm サイレンサー

通常単価(税別)
919
税込単価
1,011
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用圧力範囲…0/0.9MPa・使用温度範囲…0/60℃・本体材質…樹脂:PBT、エレメ...

詳細を確認
  • チューブ外径
    6mm
  • 使用圧力範囲
    0~0.9MPa
  • 使用温度範囲
    0~60℃
  • 使用流体
    空気
  • 消音効果
    20dB
  • 本体材質
    樹脂:PBT、エレメント:PVF

型番:

EA153GC-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA153GC-6の仕様・寸法情報

チューブ外径
6mm
使用圧力範囲
0~0.9MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
消音効果
20dB
本体材質
樹脂:PBT、エレメント:PVF

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA153GC-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919
( 1,011 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力範囲…0/0.9MPa
・使用温度範囲…0/60℃
・本体材質…樹脂:PBT、エレメント:PVF
・使用流体…空気
・チューブ外径…6mm
・消音効果…20dB
・JAN:4518340187009

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6mm サイレンサーの型番EA153GC-6のページです。 型番EA153GC-6に関する仕様情報を記載しております。
6mm サイレンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mm サイレンサー
4mm サイレンサー
8mm サイレンサー
M6 サイレンサー
M10 サイレンサー
M5 サイレンサー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格919897940817855817
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
チューブ外径6mm4mm8mm---
使用圧力範囲0~0.9MPa0~0.9MPa0~0.9MPa0~0.9MPa0~0.9MPa-
使用温度範囲0~60℃0~60℃0~60℃0~60℃0~60℃-
使用流体空気空気空気空気空気-
消音効果20dB20dB20dB20dB25dB-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました