17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) EA153EG-1

R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

通常単価(税別)
2,199円
税込単価
2,419円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…真鍮・最高使用圧力…2.0MPa・耐圧力…3.0Mpa・クラッキング圧力…0.00...

詳細を確認
  • 材質
    真鍮
  • Oリング材質
    フッ素ゴム
  • クラッキング圧力
    0.007MPa
  • サイズ(mm)
    12×23
  • 最高使用圧力
    2.0MPa
  • 使用流体
    エアー・水
  • 周囲温度
    0~100℃
  • 取付ねじ
    R1/8”
  • 耐圧力
    3.0Mpa

型番:

EA153EG-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA153EG-1の仕様・寸法情報

材質
真鍮
Oリング材質
フッ素ゴム
クラッキング圧力
0.007MPa
サイズ(mm)
12×23
最高使用圧力
2.0MPa
使用流体
エアー・水
周囲温度
0~100℃
取付ねじ
R1/8”
耐圧力
3.0Mpa
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA153EG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,199円
( 2,419円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・最高使用圧力…2.0MPa
・耐圧力…3.0Mpa
・クラッキング圧力…0.007MPa
・周囲温度…0/100℃
・使用流体…エアー・水
・Oリング材質…フッ素ゴム
・取付ねじ…R1/8"
・サイズ(mm)…12×23
・JAN:4548745461862

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)の型番EA153EG-1のページです。 型番EA153EG-1に関する仕様情報を記載しております。
R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,199円5,413円2,824円3,895円5,502円9,692円
通常出荷日3日目1日目2日目3日目3日目1日目
材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮ステンレス
Oリング材質フッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴム
クラッキング圧力0.007MPa0.007MPa0.007MPa0.007MPa0.007MPa0.007MPa
サイズ(mm)12×2322×4014×3521×5527×7022×40
最高使用圧力2.0MPa2.0MPa2.0MPa2.0MPa2.0MPa2.0MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました