17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) EA140DX-3

R 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

通常単価(税別)
1,116
税込単価
1,228
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用圧力…0.98MPa・ねじサイズ…R3/8"・サイズ…20型・ワンプッシュ式・材質…...

詳細を確認
  • サイズ
    20型
  • ねじサイズ
    R3/8”
  • 材質
    鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)
  • 使用圧力
    0.98MPa

型番:

EA140DX-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA140DX-3の仕様・寸法情報

サイズ
20型
ねじサイズ
R3/8”
材質
鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)
使用圧力
0.98MPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA140DX-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116
( 1,228 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.98MPa
・ねじサイズ…R3/8"
・サイズ…20型
・ワンプッシュ式
・材質…鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)
・スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃による不意の離脱を防止します。
・JAN:4548745999327

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)の型番EA140DX-3のページです。 型番EA140DX-3に関する仕様情報を記載しております。
R 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
R 1/2" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
R 1/4" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)
11mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1161,3201,1165,9865,6781,116
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目3日目
サイズ20型20型20型ホース:5(内径)x8(外径)㎜ホース:5㎜x8㎜-
ねじサイズR3/8”R1/2”R1/4”---
材質鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)本体:アルミダイカストホース:ウレタン本体:アルミダイカストホース:ウレタン鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)
使用圧力0.98MPa0.98MPa0.98MPa1.0MPa1.0MPa0.98MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました