ツール用品技術窓口

2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)

通常単価(税別)
2,668円
税込単価
2,935円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用流体…圧縮空気・ノズル長…22mm・穴径…2mm・重量…251g・エアー量…145L...

詳細を確認
  • 重量
    251g
  • 使用温度範囲
    0~60℃
  • エアー量
    145L/min(0.5MPa)
  • ノズル取付ねじ
    G1/8"
  • ノズル長
    22mm
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 材質
    本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
  • 使用圧力
    1.0MPa
  • 穴径
    2mm
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 用途
    切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去

型番:

EA123BE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA123BE-1の仕様・寸法情報

重量
251g
使用温度範囲
0~60℃
エアー量
145L/min(0.5MPa)
ノズル取付ねじ
G1/8"
ノズル長
22mm
使用流体
圧縮空気
材質
本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力
1.0MPa
穴径
2mm
最高使用圧力
1.5MPa
用途
切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123BE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,668円
( 2,935円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用流体…圧縮空気
・ノズル長…22mm
・穴径…2mm
・重量…251g
・エアー量…145L/min(0.5MPa)
・使用圧力…1.0MPa
・最高使用圧力…1.5MPa
・使用温度範囲…0/60℃
・材質…本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
・用途…切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
・プラグ付
・本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
・ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
・長時間使用しても疲れにくい引金式です。
・ノズル取付ねじ…G1/8"
・JAN:4548745774245

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)の型番EA123BE-1のページです。 型番EA123BE-1に関する仕様情報を記載しております。
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)
3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付)
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,668円3,173円4,626円3,449円6,789円7,501円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
重量251g275g----
使用温度範囲0~60℃0~60℃----
エアー量145L/min(0.5MPa)280L/min(0.5MPa)135L/min160L/min160L/min150L/min
ノズル取付ねじG1/8"G1/8"G1/8"G1/8"G1/8"G1/8"
ノズル長22mm100mm150mm100mm100mm300mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました