17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム) EA123AD-3

2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)

通常単価(税別)
2,576円
税込単価
2,834円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・穴径…2mm・使用圧力…0.7MPa・エアー量…145L/min・タケノコ径…8.5mm...

詳細を確認
  • エアー量
    145L/min
  • タケノコ径
    8.5mm
  • ノズル取付ねじ
    G1/8"
  • ホース取付ねじ
    G1/4"
  • 使用圧力
    0.7MPa
  • 穴径
    2mm
  • 本体材質
    アルミダイカスト

型番:

EA123AD-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA123AD-3の仕様・寸法情報

エアー量
145L/min
タケノコ径
8.5mm
ノズル取付ねじ
G1/8"
ホース取付ねじ
G1/4"
使用圧力
0.7MPa
穴径
2mm
本体材質
アルミダイカスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576円
( 2,834円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径…2mm
・使用圧力…0.7MPa
・エアー量…145L/min
・タケノコ径…8.5mm
・本体材質…アルミダイカスト
・エアー流量調整付
・ホース取付ねじ…G1/4"
・ノズル取付ねじ…G1/8"
・JAN:4518340859388

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)の型番EA123AD-3のページです。 型番EA123AD-3に関する仕様情報を記載しております。
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)
2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・ツリーガン)
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,576円3,814円3,149円2,801円2,287円3,449円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
エアー量145L/min160L/min145L/min145L/min160L/min160L/min
タケノコ径8.5mm8.5mm8.5mm8.5mm--
ノズル取付ねじG1/8"G1/8"G1/8"G1/8"G1/8"G1/8"
ホース取付ねじG1/4"G1/4"G1/4"-G1/4"G1/4"
使用圧力0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました