ファクトリーサプライ用品技術窓口

20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

通常単価(税別)
24,864円
税込単価
27,350円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・PH4.0/5.0・比重…1.00/1.04・内容量…20kg・泥状スケール・スライムの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    ニュークリンスターHP
  • 標準使用量
    保有水量に対し10~50%
  • 内容量
    20kg
  • 比重
    1.00~1.04
  • 洗浄時間
    15~30分
  • メーカー
    栗田工業(kurita)
  • 用途詳細
    泥状・スケール除去剤

型番:

EA119-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 酸性

EA119-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
商品詳細種別
ニュークリンスターHP
標準使用量
保有水量に対し10~50%
内容量
20kg
比重
1.00~1.04
洗浄時間
15~30分
メーカー
栗田工業(kurita)
用途詳細
泥状・スケール除去剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA119-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,864円
( 27,350円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH4.0/5.0
・比重…1.00/1.04
・内容量…20kg
・泥状スケール・スライムの洗浄除去剤
・標準使用量…保有水量に対し10/50%
・洗浄時間…15/30分
・JAN:4518340003842

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)の型番EA119-5のページです。 型番EA119-5に関する仕様情報を記載しております。
20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)
5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)
10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)
20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,864円21,113円34,858円14,242円22,249円41,840円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他水回り用機械、部品、設備、床用その他水回り用
商品詳細種別ニュークリンスターHPスーパーエースホワイトクリケミカルR---
標準使用量保有水量に対し10~50%保有水量に対し1~6%保有水量に対し10~20%---
内容量20kg5kg10kg20kg5kg10kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました