ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8x180mm 柄付ブラシ(ナイロン製/3本)【3個入り】

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・行数…2行・毛丈…15mm・全長…180mm・ブラシサイズ…8×37mm・ブラシ材質…ナ...

詳細を確認

型番:

EA109E-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

EA109E-2の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
8×37mm
ブラシ材質
ナイロン
入数
3本
全長
180mm
行数
2行
柄材質
ポリプロピレン
毛丈
15mm
線径
0.3mm
総重量
60g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA109E-2
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・行数…2行
・毛丈…15mm
・全長…180mm
・ブラシサイズ…8×37mm
・ブラシ材質…ナイロン
・柄材質…ポリプロピレン
・入数…3本
・総重量…60g
・JAN:4518340433991

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8x180mm 柄付ブラシ(ナイロン製/3本)の型番EA109E-2のページです。 型番EA109E-2に関する仕様情報を記載しております。
8x180mm 柄付ブラシ(ナイロン製/3本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x180mm 柄付ブラシ(ナイロン製/3本)
8x180mm 柄付ブラシ(真鍮製/3本)
180mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
11x200mm 柄付ブラシ(ナイロン)
225mm 柄付ブラシ(真鍮製/3行・直)
225mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3行・直)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格906円943円764円897円2,403円2,162円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシサイズ8×37mm8×37mm8×38mm7×35mm60×100mm60×100mm
ブラシ材質ナイロン真鍮真鍮ナイロン真鍮(φ0.15mm)ステンレス(φ0.15mm)
入数3本3本----
全長180mm180mm180mm200mm225mm225mm
行数2行2行3行3行3行3行
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました