ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

300mm 竹ブラシ(曲・豚毛製)

300mm 竹ブラシ(曲・豚毛製) EA109DH-5
通常単価(税別)
536円
税込単価
590円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・行数…4行・ブラシ材質…豚毛・柄材質…竹・全長…300mm・ブラシサイズ…10×60mm...

詳細を確認

型番:

EA109DH-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109DH-5の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
10×60mm
ブラシ材質
豚毛
柄形状
曲
全長
300mm
行数
4行
柄材質
竹
毛丈
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA109DH-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536円
( 590円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・行数…4行
・ブラシ材質…豚毛
・柄材質…竹
・全長…300mm
・ブラシサイズ…10×60mm
・毛丈…15mm
・柄形状…曲
・JAN:4518340896727

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300mm 竹ブラシ(曲・豚毛製)の型番EA109DH-5のページです。 型番EA109DH-5に関する仕様情報を記載しております。
300mm 竹ブラシ(曲・豚毛製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm 竹ブラシ(曲・豚毛製)
300mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
325mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
295mm 4行 竹ブラシ(直・豚毛製)
320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲)
225mm 柄付ブラシ(真鍮製/2行・曲)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格536円536円735円542円735円1,394円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシサイズ10×60mm10×60mm15×60mm12×65mm15×66mm45×80mm
ブラシ材質豚毛豚毛豚毛豚毛真鍮(中心部)、周囲:ナイロン(白毛)真鍮(φ0.15mm)
柄形状曲直直直--
全長300mm300mm325mm295mm320mm225mm
行数4行4行4行4行4行2行
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました