ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

325mm 竹ブラシ(直・豚毛製)

325mm 竹ブラシ(直・豚毛製) EA109DH-20
通常単価(税別)
735円
税込単価
809円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ブラシ材質…豚毛・柄材質…竹・毛丈…20mm・ブラシサイズ…15×60mm・行数…4行・...

詳細を確認

型番:

EA109DH-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109DH-20の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
15×60mm
重量
4g
ブラシ材質
豚毛
柄形状
直
全長
325mm
行数
4行
柄材質
竹
毛丈
20mm

型番リスト

表示件数
型番
EA109DH-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ材質…豚毛
・柄材質…竹
・毛丈…20mm
・ブラシサイズ…15×60mm
・行数…4行
・柄形状…直
・全長…325mm
・重量…4g
・JAN:4518340135505

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

325mm 竹ブラシ(直・豚毛製)の型番EA109DH-20のページです。 型番EA109DH-20に関する仕様情報を記載しております。
325mm 竹ブラシ(直・豚毛製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
325mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
295mm 4行 竹ブラシ(直・豚毛製)
300mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
300mm 竹ブラシ(曲・豚毛製)
215mm ブラシ(ステンレス製/直)
210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格735円542円536円536円704円704円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシサイズ15×60mm12×65mm10×60mm10×60mm14×60mm14×60mm
重量4g23g--58g59g
ブラシ材質豚毛豚毛豚毛豚毛ステンレス(SUS304)真鍮毛
柄形状直直直曲--
全長325mm295mm300mm300mm215mm210mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました