ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

215mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)

215mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製) EA109DC
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…215mm・行数…2行・ブラシサイズ…9×60mm・毛丈…15mm・ブラシ材質…真...

詳細を確認

型番:

EA109DC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109DCの仕様・寸法情報

ブラシサイズ
9×60mm
ブラシ材質
真鍮
全長
215mm
行数
2行
毛丈
15mm
線径
0.18mm

型番リスト

表示件数
型番
EA109DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125円
( 1,238円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…215mm
・行数…2行
・ブラシサイズ…9×60mm
・毛丈…15mm
・ブラシ材質…真鍮
・JAN:4518340001534

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

215mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)の型番EA109DCのページです。 型番EA109DCに関する仕様情報を記載しております。
215mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
215mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
215mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製)
180mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
200mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
215mm ワイヤーブラシ(真鍮・5列)
175mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,125円1,304円764円806円880円1,913円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシサイズ9×60mm9×60mm8×38mm8×35mm30×95mm35×55mm
ブラシ材質真鍮ステンレス真鍮真鍮真鍮真鍮
全長215mm215mm180mm200mm215mm175mm
行数2行2行3行3行5行6行
毛丈15mm15mm約13mm12mm20mm15.8mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました