ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列)

215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列) EA109B-61
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・行数…5行・毛丈…20mm・全長…215mm・ブラシ材質…ステンレス・ブラシサイズ…30...

詳細を確認

型番:

EA109B-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109B-61の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
30×95mm
ブラシ材質
ステンレス
全長
215mm
行数
5行
毛丈
20mm
線径
0.3mm

型番リスト

表示件数
型番
EA109B-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790円
( 869円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・行数…5行
・毛丈…20mm
・全長…215mm
・ブラシ材質…ステンレス
・ブラシサイズ…30×95mm
・線径…0.3mm
・JAN:4518340135734

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列)の型番EA109B-61のページです。 型番EA109B-61に関する仕様情報を記載しております。
215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列)
215mm ワイヤーブラシ(真鍮・5列)
230mm ワイヤーブラシ(ステンレス線・5列)
215mm 柄付ワイヤーブラシ(ステンレス製)
230mm ワイヤーブラシ(真鍮線・5列)
230mm ワイヤーブラシ(波線・5列)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格790円880円928円1,304円1,193円989円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシサイズ30×95mm30×95mm35×90mm9×60mm35×90mm32×100mm
ブラシ材質ステンレス真鍮ステンレスステンレス真鍮スチール(波線)
全長215mm215mm230mm215mm230mm230mm
行数5行5行5行2行5行5行
毛丈20mm20mm22mm15mm22mm20mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました