ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)

235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列) EA109B-32
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…235mm・毛丈…15mm・線径…0.15mm・行数…4行・ブラシサイズ…12×7...

詳細を確認

型番:

EA109B-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109B-32の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
12×73mm
入数
1本
全長
235mm
行数
4行
毛丈
15mm
線径
0.15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA109B-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514円
( 565円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…235mm
・毛丈…15mm
・線径…0.15mm
・行数…4行
・ブラシサイズ…12×73mm
・入数…1本
・JAN:4518340135673

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)の型番EA109B-32のページです。 型番EA109B-32に関する仕様情報を記載しております。
235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
真鍮部品の酸化皮膜除去
4
満足度:4.0
購入に際しては、同等品のステンレスワイヤの製品を候補とした。 真鍮ワイヤの本製品の方が、線径が細いこと、また、線材の硬度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)
235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列/12本)
240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列)
240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列)
8x180mm 柄付ブラシ(真鍮製/3本)
160mm ナイロンブラシ(10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格514円2,278円490円477円943円1,155円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシサイズ12×73mm9×73mm10×72mm9×70mm8×37mm10×20mm
入数1本12本1本1本3本10本
全長235mm235mm240mm240mm180mm約155mm
行数4行3行4行3行2行3行
毛丈15mm15mm15mm15mm15mm10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました