ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列)

240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列) EA109B-11
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…240mm・毛丈…15mm・線径…0.1mm・持ち手部分サイズ…厚み:8mm、幅:...

詳細を確認

型番:

EA109B-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109B-11の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
9×70mm
入数
1本
全長
240mm
持ち手部分サイズ
厚み:8㎜、幅:15㎜
行数
3行
毛丈
15mm
線径
0.15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA109B-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…240mm
・毛丈…15mm
・線径…0.1mm
・持ち手部分サイズ…厚み:8mm、幅:15mm
・行数…3行
・ブラシサイズ…9×70mm
・入数…1本
・JAN:4518340135628

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列)の型番EA109B-11のページです。 型番EA109B-11に関する仕様情報を記載しております。
240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列)
240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列)
235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列/12本)
235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)
8x180mm 柄付ブラシ(真鍮製/3本)
8x180mm 柄付ブラシ(ナイロン製/3本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格477円490円2,278円514円943円906円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシサイズ9×70mm10×72mm9×73mm12×73mm8×37mm8×37mm
入数1本1本12本1本3本3本
全長240mm240mm235mm235mm180mm180mm
持ち手部分サイズ厚み:8㎜、幅:15㎜厚み:9㎜、幅:18㎜----
行数3行4行3行4行2行2行
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました