ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

9.5mm 耐静電ブラシ(豚毛)

9.5mm 耐静電ブラシ(豚毛) EA109AM-2
通常単価(税別)
3,594円
税込単価
3,953円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ハンドル全長…114mm・一方はフラットで他方はテーパーです。・ハンドル材質…ステンレス...

詳細を確認

型番:

EA109AM-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109AM-2の仕様・寸法情報

ハンドル全長
114mm
ハンドル径
9.5mm
ハンドル材質
ステンレス
ブラシ材質
豚毛
毛丈(テーパー)
12.7mm
毛丈(フラット)
12.7mm
毛幅
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA109AM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,594円
( 3,953円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル全長…114mm
・一方はフラットで他方はテーパーです。
・ハンドル材質…ステンレス
・ブラシ材質…豚毛
・毛丈(フラット)…12.7mm
・毛丈(テーパー)…12.7mm
・ハンドル径…9.5mm
・JAN:4518340105225

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5mm 耐静電ブラシ(豚毛)の型番EA109AM-2のページです。 型番EA109AM-2に関する仕様情報を記載しております。
9.5mm 耐静電ブラシ(豚毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5mm 耐静電ブラシ(豚毛)
8.0mm 耐静電ブラシ(豚毛)
9.5 x152mm パーツブラシ(馬毛/3本)
9.5mm 精密用導電ブラシ(銅合金)
180mm 樹脂ハンドルブラシ(馬毛)
11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,594円3,912円425円3,166円1,002円981円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ハンドル全長114mm-----
ハンドル径9.5mm-----
ハンドル材質ステンレスステンレスアルミステンレスプラスチックプラスチック
ブラシ材質豚毛豚毛馬毛サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)馬毛馬毛(ソフト)
毛丈(テーパー)12.7mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました