17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連 成 計 EA106HA

[R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連 成 計

通常単価(税別)
3,897
税込単価
4,287
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ゲージ径…直径80mm・取付ねじ…1/8"NPT・ゼロ調整ねじ付・R134a用蒸発温度目...

詳細を確認
  • ゲージ径
    φ80mm
  • 取付ねじ
    1/8”NPT
  • 仕様
    低圧用
  • 圧力範囲
    -0.1~2.5MPa

型番:

EA106HA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA106HAの仕様・寸法情報

ゲージ径
φ80mm
取付ねじ
1/8”NPT
仕様
低圧用
圧力範囲
-0.1~2.5MPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA106HA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,897
( 4,287 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゲージ径…直径80mm
・取付ねじ…1/8"NPT
・ゼロ調整ねじ付
・R134a用蒸発温度目盛付
・仕様…低圧用
・圧力範囲…‐0.1/2.5MPa
・JAN:4518340889026

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連 成 計の型番EA106HAのページです。 型番EA106HAに関する仕様情報を記載しております。
[R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連 成 計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連 成 計
[R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)
[R32・R410A] φ80mm 圧 力 計
[R32・R410A] φ80mm 圧 力 計
[R12・R22・R502] φ80mm 連 成 計
0~ -0.1Mpa 真 空 計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8973,5233,8973,8973,8973,340
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ゲージ径φ80mmφ68mmφ80mmφ80mmφ80mmφ68mm
取付ねじ1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT
仕様低圧用低圧高圧用低圧用--
圧力範囲-0.1~2.5MPa-0.1~5.3MPa(ヒートポンプ用)-0.1~5.3MPa-0.1~3.8MPa-0.1~1.0MPa0~-0.1MPa(0~-760mmHg)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました