17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) EA106AB-2

[R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)

通常単価(税別)
3,523
税込単価
3,875
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ゲージ径…直径68mm・取付ねじ…1/8"NPT・R32冷媒飽和温度目盛付・仕様…低圧・...

詳細を確認
  • ゲージ径
    φ68mm
  • 取付ねじ
    1/8”NPT
  • 仕様
    低圧
  • 圧力範囲
    -0.1~5.3MPa(ヒートポンプ用)

型番:

EA106AB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA106AB-2の仕様・寸法情報

ゲージ径
φ68mm
取付ねじ
1/8”NPT
仕様
低圧
圧力範囲
-0.1~5.3MPa(ヒートポンプ用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA106AB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,523
( 3,875 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゲージ径…直径68mm
・取付ねじ…1/8"NPT
・R32冷媒飽和温度目盛付
・仕様…低圧
・圧力範囲…-0.1/5.3MPa(ヒートポンプ用)
・JAN:4518340646162

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)の型番EA106AB-2のページです。 型番EA106AB-2に関する仕様情報を記載しております。
[R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)
[R32・R410A] φ80mm 圧 力 計
[R32・R410A] φ80mm 圧 力 計
[R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連 成 計
[R12・R22・R502] φ80mm 連 成 計
[R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧 力 計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5233,8973,8973,8973,8973,116
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ゲージ径φ68mmφ80mmφ80mmφ80mmφ80mmφ68mm
取付ねじ1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT1/8”NPT
仕様低圧低圧用高圧用低圧用--
圧力範囲-0.1~5.3MPa(ヒートポンプ用)-0.1~3.8MPa-0.1~5.3MPa-0.1~2.5MPa-0.1~1.0MPa-0.1~3.5MPa(高圧)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました