17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[R404A・R407C] 100cm チャージングホース(青) EA104LM-2

[R404A・R407C] 100cm チャージングホース(青)

通常単価(税別)
4,070円
税込単価
4,477円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ねじサイズ…UNF7/16-20(1/4"フレア)・全長…100cm・色…青・重量…17...

詳細を確認
  • 入数
    1本
  • ねじサイズ
    UNF7/16-20(1/4”フレア)
  • 重量
    170g
  • 全長
    100cm
  • 色
    青

型番:

EA104LM-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA104LM-2の仕様・寸法情報

入数
1本
ねじサイズ
UNF7/16-20(1/4”フレア)
重量
170g
全長
100cm
色
青
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA104LM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,070円
( 4,477円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…UNF7/16-20(1/4"フレア)
・全長…100cm
・色…青
・重量…170g
・入数…1本
・JAN:4518340516144

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[R404A・R407C] 100cm チャージングホース(青)の型番EA104LM-2のページです。 型番EA104LM-2に関する仕様情報を記載しております。
[R404A・R407C] 100cm チャージングホース(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[R404A・R407C] 100cm チャージングホース(青)
[R404A・R407C] 100cm チャージングホース(赤)
[R404A・R407C] 100cm チャージングホース(黄)
[R404A・R407C] 150cm チャージングホース(青)
[R404A・R407C] ボールバルブ付チャージングホース(青)
[R404A・R407C] 150cm チャージングホース(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,070円4,070円4,070円4,991円7,742円4,991円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
入数1本1本1本1本1本1本
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)UNF7/16-20(1/4”フレア)UNF7/16-20(1/4”フレア)UNF7/16-20(1/4”フレア)UNF7/16-20(1/4”フレア)UNF7/16-20(1/4”フレア)
重量170g170g170g---
全長100cm100cm100cm150cm120cm150cm
色青赤黄青青赤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました