ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

和柄用紙 和ごころ 桜【10個入り】

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:4日目

【特長】・メニューや便箋・案内状などに・落ち着きのある美しい「和柄用紙」・用紙にエンボス加工を施してい...

詳細を確認
  • POP作成などに便利なテンプレートが無料でダウンロードできます。

型番:

4-1005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

4-1005の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(カラー印刷)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4-1005
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メニューや便箋・案内状などに
・落ち着きのある美しい「和柄用紙」
・用紙にエンボス加工を施していますので、和紙調の雰囲気が楽しめます。手書き用にもご使用頂けます
・エンボス加工による和紙のような風合いが大人気!
【商品仕様】
・坪量:120g/m2
・四六判換算:103.2kg
・紙厚:0.18mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー
・材質:特殊紙
・入数:10枚
・本体色:桜
・JAN:4974268220493

ご注意

  • POP作成などに便利なテンプレートが無料でダウンロードできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和柄用紙 和ごころ 桜の型番4-1005のページです。 型番4-1005に関する仕様情報を記載しております。
和柄用紙 和ごころ 桜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和柄用紙 和ごころ 桜
和柄用紙 和ごころ 枝桜
和柄用紙 和ごころ 彩桜
和柄用紙 和ごころ 菜の花
和柄用紙 和ごころ 折り鶴
和柄用紙 和ごころ ひまわり
メーカーササガワササガワササガワササガワササガワササガワ
通常価格740740740740740740
通常出荷日4日目4日目4日目10日目4日目10日目
商品タイプコピー用紙(カラー印刷)コピー用紙(カラー印刷)コピー用紙(カラー印刷)コピー用紙(カラー印刷)コピー用紙(カラー印刷)コピー用紙(カラー印刷)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました