ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

両面上質普通紙<再生紙> A4判【250個入り】

両面上質普通紙<再生紙> A4判 KA4250NPDR
通常単価(税別)
851円
税込単価
936円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A4判・坪量:95g/㎡・紙厚:0.12mm・材質:古紙70%使用・対応プリンタ:...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

KA4250NPDR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (250個入り)

KA4250NPDRの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙

型番リスト

表示件数
型番
KA4250NPDR
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851円
( 936円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:95g/㎡
・紙厚:0.12mm
・材質:古紙70%使用
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:250枚
・JANなど:4988617023086

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面上質普通紙<再生紙> A4判の型番KA4250NPDRのページです。 型番KA4250NPDRに関する仕様情報を記載しております。
両面上質普通紙<再生紙> A4判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面上質普通紙<再生紙> A4判
両面上質普通紙<再生紙> A3判
普通紙ホワイト 両面厚口 A4 250枚入
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅610mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅841mm×長45m
メーカーEPSONEPSONCANONアジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格851円2,230円1,069円5,662円7,374円7,375円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙ロール紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト