ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性マーカー ペンタッチ 太字 青

油性マーカー ペンタッチ 太字 青 PK-L#36
通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:4日目

【特長】紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などに適しています。【商品仕様】・線幅:5.0mm・長...

詳細を確認

型番:

PK-L#36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PK-L#36の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
PK-L#36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などに適しています。

【商品仕様】
・線幅:5.0mm
・長:101mm
・インク種類:油性染料
・材質:再生素材使用
・補充インキ:HPKN,HPK
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4901881873102

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性マーカー ペンタッチ 太字 青の型番PK-L#36のページです。 型番PK-L#36に関する仕様情報を記載しております。
油性マーカー ペンタッチ 太字 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性マーカー ペンタッチ 太字 青
油性マーカー ペンタッチ 中字 青
油性マーカー ペンタッチツイン 青
油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 青
油性マーカー ペンタッチ 中字 黒
油性マーカー ペンタッチ 中字 赤
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格424424445424424424
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色ブルーブルーブルーブルーブラックレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました