ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性ボールペン替芯 1.0mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.0 ボール径:1.0

油性ボールペン替芯 1.0mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.0 ボール径:1.0 SA10CN.15
通常単価(税別)
378円
税込単価
416円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:VERY楽ノック1.0・ボール径:1.0・入数:1本・インク色:赤・JANなど...

詳細を確認

型番:

SA10CN.15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA10CN.15の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
1
インク色
レッド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SA10CN.15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378円
( 416円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:VERY楽ノック1.0
・ボール径:1.0
・入数:1本
・インク色:赤
・JANなど:4902778718070

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペン替芯 1.0mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.0 ボール径:1.0の型番SA10CN.15のページです。 型番SA10CN.15に関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペン替芯 1.0mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.0 ボール径:1.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン替芯 1.0mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.0 ボール径:1.0
油性ボールペン替芯 1.0mm 黒 適合商品:VERY楽ノック1.0 ボール径:1.0
油性ボールペン替芯 1.0mm 青 適合商品:VERY楽ノック1.0 ボール径:1.0
油性ボールペン替芯 1.0mm 黒 適合商品:VERY楽ボ1.0 ボール径:1.0
油性ボールペン替芯 1.4mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
油性ボールペン替芯 1.4mm 黒 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格378円378円378円378円393円393円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)11111.41.4
インク色レッドブラックブルーブラックレッドブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました