ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性ボールペン替芯 0.7mm 緑

通常単価(税別)
378
税込単価
416
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:ハードロック,アルファゲル多機能ペン,クリフター,マルチファイブ,BネームSH...

詳細を確認

型番:

S7S.6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S7S.6の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
グリーン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S7S.6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:ハードロック,アルファゲル多機能ペン,クリフター,マルチファイブ,BネームSHE2-2000U
・ボール径:0.7
・入数:1本
・インク色:緑
・JANなど:4902778398852

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ボールペン替芯 0.7mm 緑の型番S7S.6のページです。 型番S7S.6に関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペン替芯 0.7mm 緑のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボールペンの替え芯
5
満足度:5.0
すぐに届いてありがたいです。頂き物のノーブランドの替え芯に使用しています。また注文するつもりです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン替芯 0.7mm 緑
油性ボールペン替芯 CS2 緑
油性ボールペン替芯 0.5mm 黒
ビクーニャリフィル 0.7 緑
油性ボールペン替芯 黒
ビクーニャリフィル 0.5 緑
メーカー三菱鉛筆トンボ鉛筆三菱鉛筆ぺんてる三菱鉛筆ぺんてる
通常価格378388393397393397
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.70.50.70.70.5
インク色グリーングリーンブラックグリーンブラックグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました