ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性ボールペンリフィル BKL7 青

油性ボールペンリフィル BKL7 青 BKL7-C
通常単価(税別)
383
税込単価
421
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:スーパーぺんてる,BK70,ドット・イーボール細字・ボール径:0.7・入数:1...

詳細を確認

型番:

BKL7-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKL7-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BKL7-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383
( 421 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:スーパーぺんてる,BK70,ドット・イーボール細字
・ボール径:0.7
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4902506965714

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペンリフィル BKL7 青の型番BKL7-Cのページです。 型番BKL7-Cに関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペンリフィル BKL7 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペンリフィル BKL7 青
油性ボールペンリフィル BKL5 青
油性ボールペンリフィル BKL7 黒
油性ボールペンリフィル BKL7 赤
油性ボールペンリフィル BKL10 青
油性ボールペンリフィル BKL5 黒
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格383383383377383383
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.50.70.710.5
インク色ブルーブルーブラックレッドブルーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました