ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性ボールペン 楽ノック 1.4mm 黒

油性ボールペン 楽ノック 1.4mm  黒 SN10014.24
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ボール径:1.4mm・長:140.2mm・インク種類:油性染料・替芯:SA-14CN・材...

詳細を確認

型番:

SN10014.24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SN10014.24の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
1.4
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SN10014.24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボール径:1.4mm
・長:140.2mm
・インク種類:油性染料
・替芯:SA-14CN
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902778717851

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペン 楽ノック 1.4mm 黒の型番SN10014.24のページです。 型番SN10014.24に関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペン 楽ノック 1.4mm 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン 楽ノック 1.4mm 黒
油性ボールペン 楽ノック 1.4mm 赤
油性ボールペン 楽ノック 1.4mm 青
油性ボールペン替芯 1.4mm 黒 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
油性ボールペン替芯 1.4mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
油性ボールペン替芯 1.4mm 青 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格424円424円424円393円393円393円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)1.41.41.41.41.41.4
インク色ブラックレッドブルーブラックレッドブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました