ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性ボールペン リポーター4 透明ブルー

油性ボールペン リポーター4 透明ブルー BC-FRC40
通常単価(税別)
569円
税込単価
626円
通常出荷日:4日目

【特長】携帯しやすい工夫がいっぱい。指先で色がわかる「ブラインドノックボタン」採用。ボールペン内部に衝...

詳細を確認

型番:

BC-FRC40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-FRC40の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブルー
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
BC-FRC40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569円
( 626円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
携帯しやすい工夫がいっぱい。
指先で色がわかる「ブラインドノックボタン」採用。
ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを使用。耳障りな高いノック音を約50%低減しました(トンボ鉛筆社従来製品比)。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:144mm
・軸径:12mm
・インク種類:油性染料
・替芯:BR-CS2
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・本体色:透明ブルー
・インク色:黒,赤,青,緑
・JANなど:4901991635300

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペン リポーター4 透明ブルーの型番BC-FRC40のページです。 型番BC-FRC40に関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペン リポーター4 透明ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン リポーター4 透明ブルー
油性ボールペン リポーター4 透明
油性ボールペン リポーター3 透明ブルー
油性ボールペン リポーター3 透明
油性ボールペン リポーター2 透明
ジェットストリーム 4色 透明ブラック
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆三菱鉛筆
通常価格569円569円536円536円502円708円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ブルークリアーブルークリアークリアーブラック
インク色複数複数複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました