ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性ボールペン リポーター3 透明ブルー

油性ボールペン リポーター3 透明ブルー BC-TRC40
通常単価(税別)
536円
税込単価
590円
通常出荷日:4日目

【特長】携帯しやすい工夫がいっぱい。指先で色がわかる「ブラインドノックボタン」採用。ボールペン内部に衝...

詳細を確認

型番:

BC-TRC40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-TRC40の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブルー
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
BC-TRC40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536円
( 590円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
携帯しやすい工夫がいっぱい。
指先で色がわかる「ブラインドノックボタン」採用。
ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを使用。耳障りな高いノック音を約50%低減しました(トンボ鉛筆社従来製品比)。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:144mm
・軸径:12mm
・インク種類:油性染料
・替芯:BR-CS2
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・本体色:透明ブルー
・インク色:黒,赤,青
・JANなど:4901991635201

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペン リポーター3 透明ブルーの型番BC-TRC40のページです。 型番BC-TRC40に関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペン リポーター3 透明ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン リポーター3 透明ブルー
油性ボールペン リポーター3 透明
油性ボールペン リポーター4 透明ブルー
油性ボールペン リポーター4 透明
油性ボールペン リポーター2 透明
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆三菱鉛筆
通常価格536円536円569円569円502円783円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ブルークリアーブルークリアークリアークリアー
インク色複数複数複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました