ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油性ボールペン エアプレス オレンジ

油性ボールペン エアプレス オレンジ BC-AP54
通常単価(税別)
739円
税込単価
813円
通常出荷日:4日目

【特長】上向きや湿った紙でも、圧縮空気でしっかり書ける。【商品仕様】・ボール径:0.7mm・長:122...

詳細を確認

型番:

BC-AP54
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-AP54の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
オレンジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
BC-AP54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
上向きや湿った紙でも、圧縮空気でしっかり書ける。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:122mm
・インク種類:油性染料
・替芯:BR-SF33
・入数:1本
・本体色:オレンジ
・インク色:黒
・JANなど:4901991636444

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ボールペン エアプレス オレンジの型番BC-AP54のページです。 型番BC-AP54に関する仕様情報を記載しております。
油性ボールペン エアプレス オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン エアプレス オレンジ
油性ボールペン リポーター3 透明
油性ボールペン リポーター4 透明
油性ボールペン リポーター2 透明
油性ボールペン リポーター3 透明ブルー
油性ボールペン リポーター4 透明ブルー
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格739円536円569円502円536円569円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色オレンジクリアークリアークリアーブルーブルー
インク色ブラック複数複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました