ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

未晒クラフト長3封筒 70g 枠付 1000枚入【1000個入り】

未晒クラフト長3封筒 70g 枠付 1000枚入 10603
通常単価(税別)
3,742円
税込単価
4,116円
通常出荷日:4日目

【特長】価格と環境に配慮した、無漂白クラフト紙。【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦235×横...

詳細を確認

型番:

10603
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

10603の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
1000枚入

型番リスト

表示件数
型番
10603

内容量

最小発注数量
1000枚入
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,742円
( 4,116円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
価格と環境に配慮した、無漂白クラフト紙。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:70g/㎡
・材質:未晒クラフト
・仕様:センター貼り
・入数:1000枚
・JANなど:4972924106037

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

未晒クラフト長3封筒 70g 枠付 1000枚入の型番10603のページです。 型番10603に関する仕様情報を記載しております。
未晒クラフト長3封筒 70g 枠付 1000枚入のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
郵送用の封筒としては使用しづらい
1
満足度:1.0
無漂白というのをあまり意識せずに購入しましたが、かなり黒ずんだ色で、郵便物に使用するものとしては不適格だと思われます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
未晒クラフト長3封筒 70g 枠付 1000枚入
クラフト封筒 70g サイド貼 長3枠付 1000枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
森林認証紙封筒 70g 長3枠付 1000枚入
長3OKクラフト封筒 70g 〒枠無 1000枚入
森林認証紙封筒 70g 長4枠付 1000枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格3,742円3,897円6,050円4,391円3,891円3,492円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量1000枚入1000枚入1000枚入1000枚入1000枚入1000枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました