ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PR48 ボタン形 補聴器用 空気亜鉛電池 6個入【6個入り】

PR48 ボタン形 補聴器用 空気亜鉛電池 6個入 PR-48/6P
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円
通常出荷日:4日目

【特長】・電池交換しやすい、取っ手付パッケージ・高出力補聴器用【商品仕様】・電圧:1.4V・入数:6個...

詳細を確認

型番:

PR-48/6P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

PR-48/6Pの仕様・寸法情報

内容量
6個入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PR-48/6P

内容量

最小発注数量
6個入
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125円
( 1,238円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池交換しやすい、取っ手付パッケージ
・高出力補聴器用
【商品仕様】
・電圧:1.4V
・入数:6個
・JANこ:4984824530522

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PR48 ボタン形 補聴器用 空気亜鉛電池 6個入の型番PR-48/6Pのページです。 型番PR-48/6Pに関する仕様情報を記載しております。
PR48 ボタン形 補聴器用 空気亜鉛電池 6個入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
補聴器
5
満足度:5.0
送料込みでこの価格なら満足 2021年3月の購入で使用推奨期限2023年2月の物が届いた
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PR48 ボタン形 補聴器用 空気亜鉛電池 6個入
アルカリ エボルタ 単2 10本入
コイン形リチウム電池 CRシリーズ
アルカリ乾電池 単4 20本パック
アルカリ乾電池 単3 4本パック
アルカリ乾電池 単1 2本パック
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,125円1,973円570円2,149円824円760円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
内容量6個入10本入1個20本入4本入2本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました