ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

保存袋 角2 マチ付

通常単価(税別)
407円
税込単価
448円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角2/A4判用・サイズ:縦342×横255×マチ35mm・紙厚:120g/m2・材...

詳細を確認

型番:

H-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番規格仕様紙厚サイズ入数
H-12角2対応古紙40%以上
グリーン購入法適合 エコ商品ねっと掲載
120g/㎡255×342×35mm1枚入

型番リスト

表示件数
型番
H-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407円
( 448円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角2/A4判用
・サイズ:縦342×横255×マチ35mm
・紙厚:120g/m2
・材質:古紙40%以上使用
・入数:1枚
・JANコード:4902850037013

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保存袋 角2 マチ付の型番H-12のページです。 型番H-12に関する仕様情報を記載しております。
保存袋 角2 マチ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保存袋 角2 マチ付
マチ付封筒パック 角2 100g
クラフト角底マチ付封筒 角2 10枚入
マチ付封筒パック 角0 100g
クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入
クラフト角底マチ付封筒 角0 10枚入
メーカーマルアイマルアイ寿堂紙製品工業マルアイ寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格407円544円1,000円614円1,099円1,217円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ留め具付き封筒封筒封筒封筒封筒封筒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました